Transmission d'énergie flexible et sans usure

Coupleurs inductifs BIC

Transmission d'énergie flexible et sans usure

Les données doivent être transférées des pièces rotatives aux pièces fixes de la machine sur les tables rotatives d'indexation. Les joints tournants sont généralement utilisés à cette fin, mais leur usure inévitable entraîne souvent des pannes et des temps d'arrêt coûteux. Les coupleurs inductifs de Balluff sont le meilleur choix dans ce cas. Ils transmettent l'énergie et les signaux aux capteurs et actionneurs sans contact à travers un entrefer allant jusqu'à 5 mm - en toute sécurité, rapidement et avec des performances optimisées.

Caractéristiques

  • Installation, montage et remplacement faciles grâce au plug-and-play et au connecteur M12
  • Aucune usure mécanique, totalement sans entretien
  • Protection contre la surchauffe en surveillant la température interne
  • Classe de protection élevée (IP67)
  • Transmission haute puissance (jusqu'à 120W)

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure battery industry