BAM0396
Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs
Code typographique:
BAM OF-VS-001-P-RX100
- Principe de fonctionnement
- Filtre optique BVS
- Version
- Filtre polarisant
- Filtre
- polarisé
- Utilisation
- pour éclairage Vision annulaire
- Dimensions
- Ø 116 x 8 mm
- Face sensible, matériau
- Verre
- Face sensible
- Bague Ø 104/Ø 64 mm
- Fixation
- Vis M1,6
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04