BAV002P

Système de réapprovisionnement intelligent

Code typographique:

BAV MA-OD-00027-01

Chargement...

Description du produit

Avec le Smart Reordering System, vous avez la possibilité de gérer numériquement votre flux de matériel. Cela élimine tous les inconvénients d'une gestion manuelle des stocks, qui entraîne des stocks tampons élevés dans la logistique de production, et donc des coûts et un manque de place. Le système enregistre en permanence vos stocks. Tous les stocks peuvent être consultés sous forme de graphiques sur le tableau de bord clair. Cela permet de réduire les délais de réapprovisionnement et les trajets à vide.
Avec le Smart Reordering System, vous automatisez votre gestion des stocks. Vous gérez l'ensemble de vos stocks - automatiquement et selon vos besoins. Et c'est tout aussi facilement que vous pouvez configurer votre système.

Type de pile
Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
Interface 01
LoRaWAN
Principe de fonctionnement
Infrared Time of Flight Sensor
Fréquence de travail
863…870 MHz
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Smart Reordering System

Wireless gateways

ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90