BCC002F
Câbles de raccordement
Code typographique:
BKS-S 20-11-PU-05
disponible sur demande
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 2
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Tension d'emploi Ub
- 240 VDC
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
cURus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement