BCC02M2
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M313-0000-20-001-PX0334-020
- Raccordement
- Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K