BCC033F
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- Raccordement
- Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- PVC blindé gris, 2 m
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -20...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC