BCC037K
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC M425-M413-3A-300-PX0334-020
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Câble
- PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K