BCC03U1
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC M415-M324-3F-304-VX8434-006
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M8x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé
- Câble
- PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- 5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K