BCC03YE

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

Chargement...
Raccordement
B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC