BCC03YU
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020
- Raccordement
- B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles
- Câble
- PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.50 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 230 VDC / 230 VAC