BCC0405

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC VB43-0000-10-055-VX8350-020

Chargement...
Raccordement
B, connecteur de vanne Ind.-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 2 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC