BCC0407
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC VB43-0000-10-055-VX8350-100
- Raccordement
- B, connecteur de vanne Ind.-0°, coudé, 3 pôles
- Visualisation d'état
- LED jaune
- Circuit de protection
- Diode de suppression
- Câble
- PVC gris, 10 m
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.50 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 24 VDC / 24 VAC