BCC04P6
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Connexion 1
- C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
- Câble
- PVC gris, 0.6 m
- Nombre de conducteurs
- 3
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- 5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67/IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement