BCC04PH
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC04NF
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010
- Connexion 1
- C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
- Visualisation d'état
- LED jaune / non
- Circuit de protection
- Diode de suppression
- Câble
- PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67/IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement