BCC0517

Abandonné

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050

Chargement...

disponible sur demande

Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables