BCC05PT

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M423-0000-2A-001-EX43T2-020

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
TPE jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables