BCC05PU
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M423-0000-2A-001-EX43T2-050
- Raccordement
- Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A
- Câble
- TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 22 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -50...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K