BCC084U

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-100

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
20 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables