BCC0888
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC A315-0000-20-063-PX05A5-100
- Raccordement
- Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Section de conducteur
- 1.5 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68