BCC0889

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC A325-0000-20-063-PX05A5-020

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables