BCC09YA

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-006

Chargement...
Accessoires recommandés
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC blindé gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68