BCC0AHA
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC S324-0000-10-003-VX44T2-020
- Special characteristics
- Washdown
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PVC jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 22 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
Ecolab