BCC0CKM

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M313-0000-20-001-PX0334-150

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables