BCC0CLE

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M425-0000-1A-009-PX44T2-020

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables