BCC0CLP
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M428-0000-1A-069-PX0825-250
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PUR noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 8
- Section de conducteur
- 0.25 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K