BCC0CLR

Abandonné

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M424-0000-2A-003-VX44T2-020

Chargement...

disponible sur demande

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables