BCC0E6R

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-250

Chargement...
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 2-pôles, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 25 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67