BCC0FAR

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC VA04-0000-10-053-PX0350-075

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Fixations universelles