BCC0FRA

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-150

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, droit, 12 pôles
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
8.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Connecteurs confectionnables