BCC0H3K

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-050

Chargement...
Accessoires recommandés
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
Ecolab