BCC0H92
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC A315-A315-30-335-VX45W6-350
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
- Câble
- PVC jaune, 35 m
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 9.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68/IP67, IP68