BCC0HEZ

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M214-M213-30-300-PX0314-003

Chargement...
Connexion 1
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
M5x0,5-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67/IP67