BCC0J43

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M328-0000-10-069-PX4825-100-C033

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 8 pôles, codage A
Câble
PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K