BCC0J7P
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-020
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Câble
- TPE jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 22 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -50...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K