BCC0JP2

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC A315-A315-30-335-VX45W6-300

Chargement...
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
PVC jaune, 30 m
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68