BCC0JTK

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Câble
TPE-V gris, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP69K
Homologation / conformité
CE
Ecolab