BCC0JTU
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
- Câble
- TPE-V gris, 10 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose fixe
- -50...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Classe de protection
- IP69K/IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
Ecolab