BCC0JTY

Disponible

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-200-C009

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE-V gris, 20 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP69K/IP69K
Homologation / conformité
CE
Ecolab