BCC0JW0

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-050-C009

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
TPE-V gris, 5 m
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
Ecolab