BCC0K45
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-030
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
- Interface
- EtherNet/IP
- Câble
- TPE blindé orange, 3 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose flexible
- -40...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Classe de protection
- IP67/IP67