BCC0K77

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-200

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A