BCC0KP3

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-400

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 40 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68