BCC0LE1
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-10X-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- TPE-V gris, 100 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
Ecolab