BCC0LHU

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-075

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K