BCC0LM0
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PUR blindé noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Section de conducteur
- 0.25 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC