- Dimensions
- Ø 18 x 70 mm
- Série
- M18
- Montage
- non noyé
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 2 Hz
- Sensibilité
- réglable en fonction du produit
- Fonction
- Smart Level 15
- Caractéristiques supplémentaires
-
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents - Matériau du boîtier
- PVC
- Face sensible, matériau
- PVC
- Température ambiante
- -10...60 °C
- Tension d'emploi Ub
- 10...35 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP66
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02