BES05M3

Disponible

BES M EX

Code typographique:

BES M12EG2-PSC20B-BV02-EXF

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 59 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
180 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Acier inoxydable
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-5...60 °C
Catégorie Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01