BES05UE
Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
Code typographique:
BES M12EF2-PSC40F-BV02-X01
disponible sur demande
- Dimensions
- Ø 12 x 63 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- non noyé
- Portée
- 4 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 300 Hz
- Matériau du boîtier
- AISI 316Ti
- Face sensible, matériau
- LCP/POM
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -20...60 °C, voir certificat
- Catégorie Ex
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CSA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01