BFO00FP
Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
Code typographique:
BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-01
- Version
- M6, optique coax.
- Utilisation
- Pour amplificateurs pour fibre BFB
- Amplificateur de référence
- BFS 33M-GSS-..
- Matériau type fibre
- PMMA
- Longueur de câble L
- 1 m
- Matériau de l'enveloppe
- PE
- Portée
- 80 mm
- Température ambiante
- -55...70 °C
- Matériau
- Acier inoxydable (1.4305)
- Face sensible, fibres
-
Ø 0,25 mm (16x)
Ø 1,0 mm - Face sensible, disposition des fibres
- Anneau autour de la fibre individuelle
- Classe de protection
- IP65
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06