BIS018N

Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS U-6026-034-124-06-ST35

Chargement...
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
920.5…924.5 MHz
Homologation radio
Chine
Interface
EtherNet/IP
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...960 MHz (BIS U)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Puissance de sortie réglable
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Acier, Aluminium, revêtu
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
SRRC
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Supports de données

Fixations pour systèmes RFID

Têtes de lecture/ écriture et antennes

Capuchons de protection

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01